A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Insulated sill in porcelain

Egyedi azonosító: Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
Gyártó: Cover App
Termék család: Windowsill
Termék csoport: Insulation
Publikálás dátuma: 2019-05-10
Verziószám: 1
Típus: Showcase (modell)
Letöltés (2)
Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs.
The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.

There are many different colours to personalize your sill.


Elsődleges anyag: Extruded polystyrene (XPS)
Másodlagos anyag: Porcelain
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy

BIMobject kategória: Windows - Other
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L3242
Uniclass 1.4 Leírás: Sills
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-77-28
Uniclass 2.0 Leírás: External Extension Sills
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_93_52_28
Uniclass 2015 Leírás: External extension sills
NBS Reference Kód: 80-77-28
NBS Reference Leírás: External Extension Sills
CSI MasterFormat 2014 kód: 06 46 33
CSI MasterFormat 2014 cím: Wood Stops, Stools, and Sills
OmniClass szám: 23-13 21 23 13
OmniClass cím: Masonry Sills and Thresholds
CSI UniFormat II kód: B2020
CSI UniFormat II cím: Exterior Windows
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Windows - Other

Név Érték
Material Polystyrene
Width 900

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.