Termékek közzététele
Vertical Mast lifts: JLG - 20MVL
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 20MVL

PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 6 M

Specifikáció
    • LENGTH: 1360 MM
    • WIDTH: 750 MM
    • HEIGHT: 1980 MM
    • WEIGHT: 1050 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 5.98 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 160 KG
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóJLG20MVL
  • TermékcsaládScissor and Vertical mast Lifts
  • TermékcsoportVertical Mast lifts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-11
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy