Termékek közzététele
COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 - Electric Scissors lifts - MEWP

Optimum compactness Width of 81 cm to operate in the most congested areas Compact stowed height for easy access through standard doorways Exceptional productivity Load capacity up to 350 kg (C 8) Driveable at full height Extended platform Long working cycles Reliable, easy to maintain
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócompact-8
  • TermékcsaládScissor Lifts
  • TermékcsoportCOMPACT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 leírásScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 névScissor Lift Platforms
  • OmniClass szám23-23 13 11 19 15
  • OmniClass névScissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II kódG
  • CSI Uniformat II névSITEWORK