Termékek közzététele
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m 

    With onboard generator 230V

    Specifikáció
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJLG450AJGENSET
    • TermékcsaládBoomlifts Articulated
    • TermékcsoportBoomlifts Articulated Diesel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-11
    • Verziószám1
    Linkek
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
    • IFC besorolásTárgy