Termékek közzététele
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET

    TELESCOPIC BOOM LIFT, DIESEL <14m

    With onboard generator 230V

    Specifikáció
      • LENGTH: 8910 MM
      • WIDTH: 2310 MM
      • HEIGHT: 2470 MM
      • WEIGHT: 7950 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 12.34 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJLG460SJGENSET
    • TermékcsaládBoomlifts Telescopic
    • TermékcsoportBoomlifts Telescopic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-11
    • Verziószám1
    Linkek
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
    • IFC besorolásTárgy