Termékek közzététele
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
    Cramo

    Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E

    VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤12M WITH JIB

    Specifikáció
      • LENGTH: 3650 MM
      • WIDTH: 1200 MM
      • HEIGHT: 1990 MM
      • WEIGHT: 4300 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 5.1 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJLGTOUCAN12E
    • TermékcsaládScissor and Vertical mast Lifts
    • TermékcsoportVertical Mast lifts
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-11
    • Verziószám1
    Linkek
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
    • IFC besorolásTárgy