Termékek közzététele
Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL

SCISSOR LIFT, SELF PROPELLED, DIESEL < 9 M

Specifikáció
    • LENGTH: 4300 MM
    • WIDTH: 2130 MM
    • HEIGHT: 2600 MM
    • WEIGHT: 3400 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 590 KG
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSNORKELSL30SL
  • TermékcsaládScissor and Vertical mast Lifts
  • TermékcsoportScissor Lifts Diesel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-07
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy

Termék elérhetősége

Európa