Termékek közzététele
Series IG500 Hurricane Resistant Storefront
C.R. Laurence

Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

9/16" (14 mm) Glazing
  • 2-1/2" x 5" (63 x 127 mm) Framing
  • Large Missile Impact Tested
  • Structurally Tested to 210 mph
  • Integral Secondary Water Control

The Storm Front™ System is a dry glazed system that saves both time and money at installation. The IG500 and IG600 Storm Front™ Systems have passed the stringent requirements of the Miami/Dade County protocol for maximum protection from high winds and wind borne debris. The Storm Front™ Entrance incorporates a patented one glazing bead design, ensuring maximum protection at the entrance area.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócrl-usalum-series-ig500-ig600
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-06-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névEntrances and Storefronts
  • OmniClass szám23-13 33 23
  • OmniClass névStorefronts