Termékek közzététele
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
    Cubit

    Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm

    3.1/5 csillag3.1(15 vélemény)
    The sofa by Cubit® When design is versatile but never arbitrary, then it’s Cubit®. The modular sofa system by Cubit® is convincing in any dimension, for any use and style. And this is the reason: the minimalist language of form develops out of the technical construction. The slot-in system is essential to each element apart from the ottoman. An L-shaped bentwood connects the seat and the backrest and side elements. The five basic types can be configured to over 300 models.
    Specifikáció
    • The sofa is made from polyurethane foam (no springs). The seat and the backrest are assembled using a glue-laminated L-shaped MDF connector. Several layers of foam of various densities guarantee a sofa which is both comfortable and robust. The covers of the modular sofa are fully removable and suitable for dry-cleaning. Simply detach the velcro fastenings connecting the backrest and the seat and open the zipper under the seat. Remove the covers of the sofa and take them to the dry-cleaners.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCU_X_40
    • TermékcsaládSofa
    • TermékcsoportCushion
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)1400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Lakberendezés és dekoráció
    • IFC besorolásBútor

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Hasonló termékek

    3.9/5 csillag 3.9 (36)
    3.7/5 csillag 3.7 (24)
    3.2/5 csillag 3.2 (41)
    3.4/5 csillag 3.4 (14)