Termékek közzététele
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
Wall Cladding Stonepanel® Sabbia
    CUPA STONE
    Archivált

    Wall Cladding Stonepanel® Sabbia

    Cream colored travertine with golden ruts and earth tones. Simply the brightest Stonepanel. STONEPANEL™ is the most efficient, safe, attractive, high-quality natural stone construction solution for cladding walls and facades. STONEPANEL™ natural stone installation system is certified throughout Europe.

    Specifikáció
    • STONEPANEL by CUPA STONE is composed of pieces of natural stone mounted on a cement base, and reinforced with fiberglass mesh to avoid the risk of them becoming detached. The base measures barely 3 cm (1.18 in), allowing for the easy mounting of slabs and rustic or antiqued blocks. The panels are installed in a Z-shaped form to enhance the cosmetic appearance of the work.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstonepanel-sabbia
    • TermékcsaládCladding
    • TermékcsoportWall Cladding Natural Stone panel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFal
    • ETIM-kódEG020350
    • ETIM-névBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC névStone tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131702
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20_85_55
    • Uniclass 2015 leírásNatural stone cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 75 13
    • CSI MasterFormat 2014 névStone Wall Facing
    • OmniClass szám23-15 15 15 11
    • OmniClass névWall Stone Facing
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes