Termékek közzététele
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer
    Evolve Stone

    District View Stone Veneer

    With a sleek, contemporary look, District View has a universal appeal. Its natural surface textures and varied stone depths allow for a refined look that can elevate virtually any space. This style features stones that have varied heights and varied lengths. The shorter overall size of this style makes it a perfect fit for small areas. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.
    Specifikáció
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 2" x 12"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódistrict-view-stone-veneer
    • TermékcsaládMortarless Series
    • TermékcsoportDistrict View
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEG020350
    • ETIM-névBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Stone Cladding
    • OmniClass szám23-15 15 15
    • OmniClass névWall Cladding Panels