Termékek közzététele
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Aluminum sliding cycle rack designed for efficient bicycle storage in limited spaces.

The high-low rack arrangement helps make effective use of narrow spaces.

The aluminum rack runs smoothly and stably on two aluminum rails for light and quiet operation.

Child-seat electric-assist bicycles can be stored in the low-position rack.

Suitable for a wide range of bicycles, including electric-assist bicycles and children's bicycles.

Specifikáció
  • ■SR-AHW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack, High-Low Type

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size (Low Rack): 12–28 inches

    Wheel Size (High Rack): 16–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócycle-rack-aluminum-sliding-high-low-sr-ahw
  • TermékcsaládBicycle parking
  • TermékcsoportBicycle racks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből