Termékek közzététele
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Wall-mounted vertical cycle rack designed for space-saving bicycle storage.

    The bicycle is stored vertically by simply hooking the front wheel onto the rack.

    A built-in gas damper assists with raising and lowering the bicycle for easier operation.

    The rack arm can be folded when not in use and can swing left or right to make efficient use of available space.

    A safety lock helps prevent the arm from springing upward unexpectedly.

    Specifikáció
    • ■CF-AN

      Type: Wall-Mounted Vertical Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 20 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1820 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Rack Pitch: 400 mm

      Operation: Gas Damper Assisted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócycle-rack-wall-mounted-vertical-cf-an
    • TermékcsaládBicycle parking
    • TermékcsoportBicycle racks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből