Termékek közzététele
Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Upper-tier cycle rack designed to make efficient use of the space above sliding cycle racks.

The two-tier design increases bicycle storage capacity while making effective use of vertical space.

Equipped with a gas spring for smooth and quiet operation.

The freestanding column design provides flexible installation in bicycle parking areas.

Available in high and low configurations for efficient bicycle storage layouts.

Specifikáció
  • ■TC-SRGFH

    Type: High Position

    Capacity: 1 Bicycle

     

    ■TC-SRGFL

    Type: Low Position

    Capacity: 1 Bicycle

    Maximum Bicycle Weight: 25 kg

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Bicycle Length: 1840 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 450 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócycle-rack-two-tier-sliding-tc-srgf
  • TermékcsaládBicycle parking
  • TermékcsoportBicycle racks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből