Termékek közzététele
Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle stand designed specifically for fat bikes with extra-wide tires.

Suitable for fat bikes with tire widths from 100 to 120 mm.

The low-position stand provides stable and convenient bicycle storage.

Made of hot-dip galvanized structural steel pipe for durability and corrosion resistance.

Designed for fat bikes with wheel sizes of 20 inches or larger.

Specifikáció
  • ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócycle-stand-fat-bike-cs-gf
  • TermékcsaládBicycle parking
  • TermékcsoportBicycle stands
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből