Termékek közzététele
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU
Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    Cycle Stand (Freestanding Stainless Steel Type) – CS-GU

    ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

    Specifikáció
    • ■CS-GU1A-S

      Type: Low Position

      Dimensions: W155 × D528 × H411 mm

       

      ■CS-GU1B-S

      Type: High Position

      Dimensions: W155 × D1038 × H656 mm

       

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Material: Stainless Steel

      Anchor: Included

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócycle-stand-freestanding-stainless-cs-gu
    • TermékcsaládBicycle parking
    • TermékcsoportBicycle stands
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből