Termékek közzététele
DANOPRIMER EP
Danosa

DANOPRIMER EP

High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures.
Specifikáció
  • As preparation prior to waterproofing of concrete, mortar, metal or ceramic surfaces.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódanoprimer_ep
  • TermékcsaládLiquid waterproofing
  • TermékcsoportInstallations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_27
  • Uniclass 2015 leírásEpoxy resin coatings
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 96 56
  • CSI MasterFormat 2014 névEpoxy Coatings
  • OmniClass szám23-13 25 17
  • OmniClass névWaterproofing
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings