Termékek közzététele
FOS1 Lift pit
Danosa

FOS1 Lift pit

LIFT PIT
- Waterproofing: Bicomponent flexible waterproofing mortar

ADVANTAGES
- Waterproofing without joints and overlaps.
- Support protected.
- Easy application.
- System able to bridging fissures.
- High protection to saltpetre and sea water.
- UV resistant.

USES
- Terraces and balconies waterproofing.
- Waterproofing for bathrooms, kitchens, swimming pools, changing rooms...
- Lift pits waterproofing.
- Suitable for contact with drinking water.

Specifikáció
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS 

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER W

    - Description: Acrylic primer in aqueous dispersion for consolidation and sealing of Mineral supports

    - Property: Efficiency

    - Value: 1 l/10 m2

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCRET PROTECT FLEX

    - Description: Bicomponent flexible waterproofing mortar

    - Property: Efficiency

    - Value: 3kg/m²

    DIMENSIONAL STABILITY

    - Product: MALLA PX 160

    - Description: Fiberglass grid mesh 4x4 mm

    - Property: Grammage

    - Value: 160g/m²

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFOS1
  • TermékcsaládLiquid waterproofing
  • TermékcsoportInstallations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMortar
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSL_90_60_49
  • Uniclass 2015 leírásLift pits
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlatform Lifts
  • OmniClass szám23-13 25 17
  • OmniClass névWaterproofing
  • CSI UniFormat II kódA20
  • CSI Uniformat II névBASEMENT CONSTRUCTION