Termékek közzététele
Danze D224158 Parma Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D224158 Parma Single Handle Bathroom Faucet

  • Flow Rate: 1.2gpm (4.5L/min) Max Flow Rate @ 60 psi
  • Spray Function: Features a Clear, Non-Splash Laminar Water Stream
  • Spout Height & Reach: 4 3/8" (110mm) Spout Height & 4 7/8" (124mm) Spout Reach.
  • Cartridge Type: Durable Ceramic Disc Valve for Drip-Free Performance
  • Drain: Includes Metal Touch-Down drain assembly for easy installation
  • Warranty: Danze products are covered by our manufacturer's lifetime limited warranty for manufacturing defects

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate Included
    • Height: 7 1/4" (184mm)
    • Width: 1 15/16" (50mm)
    • Depth: 6 15/16" (177mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 5/8" (67mm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDanze-D224158-Parma-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • TermékcsaládFaucet
  • TermékcsoportBathroom
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets