Termékek közzététele
Configurable Storage Shelving

Configurable Storage Shelving

Datum’s ThinStak configurable storage shelving system features a wide range of sizes and options. With a thin profile that maximizes vertical space and an open-shelf design for fast, easy access, this storage solution is ideal for a variety of industries. A base and top kit must be ordered for each shelving section. The base and top kit consists of a 1″ top and 1″, 2″, or 4″ base. The 2″ and 4″ bases include 4 leveling glides.
Specifikáció
  • Widths: 24″, 30″, 36″, 42″, or 48″ Heights: 10″ or 11″ overall height with a 9-7/8″ or 10-7/8″ inside clear opening, units can be stacked up to 8 levels high Depths: 13-3/16″
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóconfigurable-storage-shelving
  • TermékcsaládFile Systems & Shelving
  • TermékcsoportConfigurable Storage Shelving
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Furniture
  • OmniClass szám23-21 13 00
  • OmniClass névRetail and Office Equipment and Furnishings