Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
deante/products/7b24ec43-01a4-461a-8830-fc73a5398555
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Szennyvízelvezetés
Linear drain with full cover
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Deante
Követés
Archivált
Linear drain with full cover
additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
made of stainless steel
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
the set includes levelling legs and a cover removal hook
Length
006B - 600mm
007B - 700mm
008B - 800mm
010B - 1000mm
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Specifikáció
Specifikáció
set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
kos_006b_007b_008b_010b
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Accessories
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-11-13
Verziószám
1
Szélesség (mm)
120
Mélység (mm)
98
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://deante.pl/en/Deante-Linear-drain-with-full-cover-with-short-siphon-KOS_006B
Szerelési útmutató
https://deante.pl/file/2016-05/KOS-KOL-Manual_17627.pdf
Műszaki leírás
https://deante.pl/file/2015-09/KOS_00XB_39907_rys.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Lengyelország
Gyártás helye
Lengyelország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
TE_70_10_70
Uniclass 2015 leírás
Drainage equipment
CSI MasterFormat 2014 kód
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 név
Sanitary Drains
OmniClass szám
23-31 17 29
OmniClass név
Shower Drains
Hasonló termékek
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Letöltés
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Letöltés
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Letöltés
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Letöltés
Zurn
Z1717 Scupper Drain
4.5
(
32
)
Letöltés
Zurn
GT2700 Grease Interceptor
4.5
(
15
)
Letöltés