Termékek közzététele
110310PAD Wall-hung S21 S WC pan
DELABIE

110310PAD Wall-hung S21 S WC pan

Wall-mounted WC, 360 x 350 x 535mm.

Compatible with all standard frame systems available on the market.

Elegant and simple design.

Bacteriostatic 304 stainless steel.

Polished satin finish.

Stainless steel thickness: 1.5mm.

One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene.

WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning.

Concealed perimetral flushing rim.

Horizontal water inlet: Ø 55mm.

Horizontal waste outlet: Ø 100mm.

Water saving: works with 4L or more of water.

Shrouded pan.

Supplied with black protective pads fixed to the WC.

Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame.

Supplied with fixing plate and 6 theft prevention TORX security screws.

CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush.

Weight: 11kg.

30-year warranty.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító110310PAD
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC pan
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011289
  • ETIM-névToilet closet
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika