Termékek közzététele
130110 Wall-hung trough urinal
DELABIE

130110 Wall-hung trough urinal

Wall-hung trough urinal, 1800 x 575 x 275mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Top water inlet F½". Supplied with 1 stainless steel spreader pipe (perforated horizontal pipe) for optimum rinsing of urinal surface. Water savings: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Drainage on the right. Waste outlet 1½". Supplied with fixing elements. Without trap. Possible to add one or more bacteriostatic 304 stainless steel dividers (ref. 100900). Fix directly onto the urinal in the desired location. Installation advice: if you wish to install 2 urinals side by side, we recommend ordering one urinal with drainage on the left and one with drainage on the right. Weight: 24.8kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító130110
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportUrinal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)2400
  • Mélység (mm)275
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)16399
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika