Termékek közzététele
162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination
DELABIE

162500 KOMPACT washbasin and wall-hung WC combination

Washbasin combination unit with cistern, mounted WC pan in centre with recessed toilet roll holder.

Wall-mounted installation with 3 access panels, 2 on the sides and 1 on the top with theft prevention TORX security screws.

Bacteriostatic 304 stainless steel.

Polished satin finish.

Stainless steel body thickness: 2mm.

Rounded corners and edges for improved safety.

Smooth surface is easy to clean.

Suitable for prisons, police stations, etc.

WC pan is completely welded to washbasin, no screws: makes cleaning easier and prevents concealment of objects.

Washbasin equipped with time flow tap: stainless steel tamperproof push-button and anti-blocking system, 7 second time flow, M½".

WC fitted with 6-litre cistern.

Water inlets: washbasin M½", WC M3/8".

Recessed horizontal water outlet: Ø 100mm.

Supplied with washbasin siphon.

Easy to install: only one water outlet for both washbasin and WC,water inlet and outlet already connected.

Weight: 36kg.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító162500
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)998
  • Szélesség (mm)724
  • Mélység (mm)614
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)30171
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011318
  • ETIM-névToilet combination
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika