Termékek közzététele
180150 Floor-standing disposal sink
DELABIE

180150 Floor-standing disposal sink

Floor-standing disposal sink. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1mm. One-piece pressed bowl, seam-free. Smooth surface is easy to clean. Adjustable feet height up to 40mm. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Hinged stainless steel bucket grid. Weight: 10.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0710150000]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító180150
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportCombination
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)345
  • Szélesség (mm)480
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika