Termékek közzététele
120280 CANAL wall-mounted wash trough
120280 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120280 CANAL wall-mounted wash trough

    Wall-mounted wash trough for wall-mounting, for 3-4 services - L. 1,800mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm for the bowl, 1.5mm for surround and fixing brackets. Easy to install: no joint concealers to install, lightweight trough. Water control can be wall-mounted or deck-mounted. Drainage on the right. Without tap hole. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 10.3kg. 30-year warranty. Possible to add a bacteriostatic 304 stainless steel splashback (ref. 100280). [Formerly ref: 0211280015]
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító120280
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)245
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)1800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 leírásWash troughs
    • OmniClass szám23-39 41 11 17
    • OmniClass névWash Water Troughs

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika