Termékek közzététele
2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

SECURITHERM pressure-balancing wall-mounted mechanical sink mixer, 200mm centres. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW flow rate fails (and vice versa). Securitouch thermal insulation prevents burns. Flat fixed under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduce niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Supplied with in-line STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2447LEPUK
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)188.19
  • Szélesség (mm)265
  • Mélység (mm)239.09
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1760.18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 19 15
  • OmniClass névPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Termék elérhetősége

Óceánia Európa Észak-Amerika