Termékek közzététele
2456EP 
SECURITHERM EP pressure-balancing mixer
2456EP 
SECURITHERM EP pressure-balancing mixer
    DELABIE
    Archivált

    2456EP SECURITHERM EP pressure-balancing mixer

    -
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2456EP
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)174
    • Szélesség (mm)215
    • Mélység (mm)243
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1605
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 19 15
    • OmniClass névPressure Balanced Faucet Mixing Valves