Termékek közzététele
794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
DELABIE

794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

Deck-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation on the push-button. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated stainless steel body, 250mm height for deck-mounting. F3/8" PEX flexibles with filters and non-return valves. Fixing reinforced by back-nut. Adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító794120BK
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)316
  • Szélesség (mm)46
  • Mélység (mm)248
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010938
  • ETIM-névSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika