Termékek közzététele
2551EP Recessed shower mixer with pressure-balancing and angled outlet
2551EP Recessed shower mixer with pressure-balancing and angled outlet
    DELABIE

    2551EP Recessed shower mixer with pressure-balancing and angled outlet

    Mechanical shower mixer with pressure-balancing which can be recessed; with angled oulet, kit 2/2. Single control mixer with Ø 40mm ceramic cartridge with pressure-balancing. Pre-set maximum temperature limiter. Mixer with anti-scalding safety: HW flow rate reduced if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of variations in pressure and flow rate in the system. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with shower head. Solid control lever. Filters and non-return valves on the inlets. Order a wall-mounted outlet or shower head to complete. Bright polished stainless steel cover plate 166 x 166mm with wall-mounted angled outlet. Mechanical shower mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Order with a waterproof recessing housing ref. 254CBOX.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2551EP
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)176
    • Szélesség (mm)166
    • Mélység (mm)77
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1263
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 19 15
    • OmniClass névPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika