Termékek közzététele
2871T3 Mechanical sink or basin mixer
DELABIE

2871T3 Mechanical sink or basin mixer

Deck-mounted tall mechanical sink mixer. Single hole, single control mixer with high, swivelling spout H. 320mm. Mechanical mixer supplied with 1 disposable, removable spout. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduced bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. Chrome-plated brass body and base. F3/8" PEX flexibles. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single control mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2871T3
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportSink mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)439
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)241
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1712
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika