Termékek közzététele
2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2921TEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer with pressure-balancing. Single hole mixer with spout H. 100mm L. 110mm fitted with BIOSAFE hygienic outlet. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm ceramic cartridge with pressure-balancing and pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate in the system. Spout with a tube with a smooth interior, no niches where bacteria can develop, and low water volume. The speed with which the water flows through the tube considerably reduces biofilm development. Thermal shocks are possible without removing the lever or shutting off the cold water supply. Body with very flow water volume (reduces bacterial development). Flow rate regulated at 5 lpm. Solid control lever. No pop-up waste. F3/8" rotating PEX flexibles with filters and non-return valves. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2921TEP
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)221
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1356
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika