Termékek közzététele
4042W White powder-coated stainless steel coat hook
DELABIE

4042W White powder-coated stainless steel coat hook

Double coat hook. Wall-mounted coat hook. Bacteriostatic white powder-coated 304 stainless steel Concealed fixings. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Dimensions: Ø 62 x 55 x 95mm. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4042W
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)62
  • Szélesség (mm)95
  • Mélység (mm)55
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)126
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-21 15 19 13
  • OmniClass névCoat Hooks

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika