Termékek közzététele
450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres
450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres
    DELABIE

    450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres

    Round pedal bin. With plastic liner. Capacity: 5 litres. For use with 5-litre bags. Bright polished stainless steel finish. Dimensions: Ø 203mm, height 285mm. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító450P
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1052
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011189
    • ETIM-névGarbage bucket
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika