Termékek közzététele
510584 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres
DELABIE

510584 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres

Wall-mounted soap dispenser with soft-touch operation. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. Bacteriostatic 304 stainless steel cover. One-piece hinged cover for easy maintenance and improved hygiene. Soft-touch push button: suitable for any user, people with reduced mobility, children. Anti-blocking: one dose per push even if button is held in place. No-waste, non-drip (waterproof) pump dispenser. Tank with large opening: eases transfer of soap from large containers. Tank prevents the long-term stagnation of soap. Window allows soap level to be checked. White powder-coated 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 0.5 litre. Dimensions: 90 x 105 x 185mm. For vegetable based liquid soap with a maximum viscosity: 3,000 mPa.s. Compatible with hydroalcoholic gel. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító510584
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)188
  • Szélesség (mm)104
  • Mélység (mm)91
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)658
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEC010549
  • ETIM-névSoap dispenser
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika