Termékek közzététele
511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm
511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm
    DELABIE

    511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm

    Be-Line® grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility.

    For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths.

    Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points.

    Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip.

    Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with the wall.

    Uniform surface for easy maintenance and hygiene.

    38mm gap between the bar and the wall:minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance.

    Concealed fixings.

    Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls.

    950mm centre-to-centre.

    Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg.

    30-year warranty. CE marked.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító511910C
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35
    • Szélesség (mm)1065
    • Mélység (mm)71
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011003
    • ETIM-névWall grab handle/rail
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika