Termékek közzététele
511971C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,130mm
DELABIE

511971C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 1,130mm

Be-line® L-shaped grab bar for showers or baths for people with reduced mobility. Helps the user stand and move safely in the shower or bath. Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Can be installed with upright bar on the left or right. Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 1,130 x 450mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító511971C
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1204
  • Szélesség (mm)524
  • Mélység (mm)71
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2013
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika