Termékek közzététele
2445L Mechanical basin mixer
2445L Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2445L Mechanical basin mixer

    Wall-mounted mechanical basin mixer. Mechanical mixerwith flat, swivelling under spout L. 200mm with hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Mixer with Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm requires no manual contact.. Mixer with 150mm centres supplied with offset STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin surface. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes. hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Wall-mounted mixer with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2445L
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)196
    • Szélesség (mm)215
    • Mélység (mm)278
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1557
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText