Termékek közzététele
512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Archivált

    512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from chrome-plated 304 stainless steel. No waste dose dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the countertop. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Spout length: 111mm. Supplied with a 1 litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító512031PUK
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)121
    • Szélesség (mm)111
    • Mélység (mm)121
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)749
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers