Termékek közzététele
510400 Lift-up shower seat, with ALU leg
DELABIE

510400 Lift-up shower seat, with ALU leg

4.6/5 csillag4.6(10 vélemény)
ALU lift-up shower seat with leg. Shower seat for disabled people or people with reduced mobility. Lift-up: retained in upright position and slowed down descent. Large plastic slats, comfortable and easy to maintain. Folding leg guided by an articulated arm. Structure made from white aluminium tube Ø 25mm x 2mm. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 407 x 360 x 480mm. Folded dimensions: 82 x 545mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up with 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító510400
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower seat
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary seats
  • OmniClass szám23-31 17 23
  • OmniClass névShower Seats

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika