Termékek közzététele
510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    510582 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

    Wall-mounted soap dispenser with soft-touch operation. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. Cover made from bacteriostatic 304 stainless steel. One-piece (monobloc) hinged cover for easy maintenance and improved hygiene. Push-button with soft-touch operation: suitable for all users, people with reduced mobility, children, etc. Anti-blocking: single dose per press, even if the button is pressed for prolonged periods. No-waste, non-drip (waterproof) pump dispenser. Tank with large opening: easy to refill from large containers. Tank prevents long-term stagnation of soap. Window for monitoring soap level. 304 stainless steel, polished satin finish. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 1 litre. Dimensions: 90 x 105 x 252mm. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s. Compatible with hydroalcoholic gel. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító510582
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)258
    • Szélesség (mm)105
    • Mélység (mm)89
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)765
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika