Termékek közzététele
512551PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser, 0.5 litre
512551PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser, 0.5 litre
    DELABIE
    Archivált

    512551PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser, 0.5 litre

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Chrome-plated 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Independent electronic unit and removable tank for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Total spout length: 115mm. Supplied with 0.5 litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító512551PUK
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)37.3
    • Szélesség (mm)37.3
    • Mélység (mm)118
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)663
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers