Termékek közzététele
512566W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre
DELABIE

512566W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 0.5 litre

Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell (detection distance can be adjusted). Bacteriostatic 304 stainless steel cover. One-piece hinged cover for easy maintenance and improved hygiene. No-waste pump dispenser: dispenses 0.8ml (can be adjusted up to 7 doses per activation). Option of operation in anti-clogging mode. Automatic soap dispenser: 6 AA -1.5V (DC9V) batteries supplied integrated in the soap dispenser body. Low battery indicator light. Tank with large opening: easy to fill from large containers. Window allows soap level to be checked. White powder-coated 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 0.5 litre. Dimensions: 90 x 105 x 196mm. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s. Compatible with hydroalcoholic gel. CE marked. Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító512566W
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)195.7
  • Szélesség (mm)104
  • Mélység (mm)90
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)0.695
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika