Termékek közzététele
6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
DELABIE

6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

Wall-mounted rectangular liquid soap dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. No waste, non-drip (waterproof) pump dispenser. Bright polished 304 stainless steel finish. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 1 litre. Dimensions: 108 x 108 x 230mm. Wall-mounted soap dispenser with a 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6580
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)242
  • Szélesség (mm)111
  • Mélység (mm)134
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1456
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika