Termékek közzététele
708000 RAINY shower head
708000 RAINY shower head
    DELABIE

    708000 RAINY shower head

    Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection in the wall and then clip the shower head to it. Inlet M½". Shower head for recessed inlet. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító708000
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower head
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)123
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)82
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)477
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika