Termékek közzététele
717520 OUTDOOR time flow shower column
717520 OUTDOOR time flow shower column
    DELABIE

    717520 OUTDOOR time flow shower column

    Time flow shower column for outdoors: Anodised aluminium shower column ready to fit. Fitted with two showers. Bottom inlet via stopcock F¾". TEMPOSOFT 2 time flow valves for mixed water supply. Soft-touch operation. Time flow ~15 seconds. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower heads with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Filters. Access panel with isolation valve and purge. Can easily be protected or taken apart in winter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító717520
    • TermékcsaládSanitary
    • Termékcsoportoutdoor column
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2234
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)10646
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika