Termékek közzététele
729170S Wall-mounted soap dispenser
729170S Wall-mounted soap dispenser
729170S Wall-mounted soap dispenser
    DELABIE

    729170S Wall-mounted soap dispenser

    Wall-mounted soap dispenser.
    Model for service ducts for cross wall installation ≤ 190 mm.
    Liquid soap dispenser.
    Body and push-button in polished satin 304 stainless steel.
    Anti-drip system (water-tight).
    For remote tanks (supplied without tank) with 1.2m flexible tube.
    Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító729170S
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)44
    • Szélesség (mm)49
    • Mélység (mm)70.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)247
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika