Termékek közzététele
5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel
5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel
    DELABIE

    5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel

    Angled, two-wall shower grab bar with vertical bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Right model. Can support a removable shower seat (order separately). Can be used as a support bar and to support the user in an upright position. Helps and secures entry and movement in the shower. Can be used as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Dimensions: 1,150 x 750 x 750mm. Bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible safety bead weld (process exclusive to "ArN-Securit”). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Fixings concealed by a 3-hole cover plate, Ø 72mm. 304 stainless steel plates and covers. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5481DP2
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1221
    • Szélesség (mm)786
    • Mélység (mm)786
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)3340
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika