Termékek közzététele
729564S Deck-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litre
DELABIE

729564S Deck-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litre

Deck-mounted soap dispenser with straight spout.
Soap dispenser for liquid soap or hydroalcoholic gel.
Model to be fitted on basin.
Anti-vandal.
Body and push0-button in polished satin 304 stainless steel.
Non-drip system (water-tight).
Discreet locking mechanism: unlocking without specific tools and automatic relocking.
Refill from above (by unscrewing the mechanism) or from underneath (by unclipping the tank).
Supplied with a 0.5 litre tank.
Compatible with hydroalcoholic gel.
Deck-mounted soap dispenser with 30 year warranty.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító729564S
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEC010549
  • ETIM-névSoap dispenser
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika