Termékek közzététele
749350 TEMPOSOFT time flow shower panel
DELABIE

749350 TEMPOSOFT time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet supply for mixed water via in-line stopcock M½". TEMPOSOFT time flow control for mixed water. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Sliding handset on chrome-plated rail with flexible. Concealed fixings. Filter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító749350
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1243
  • Szélesség (mm)210
  • Mélység (mm)156
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)4098
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika